17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

50~1200kpa タイヤチャック&ゲージ(ダブルチャック)

通常単価(税別)
13,669
税込単価
15,036
通常出荷日:10日目

【特長】・エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付・ラバーカバー部に引掛け穴付・簡単レバー操作でタイヤ空...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    630
  • 質量 (g)
    650
  • 測定範囲 (kPa)
    50~1200
  • 最小目盛 (kPa)
    10
  • サイズ
    外径:80mm
  • ホース長
    290mm
  • 付属品
    クリップチャック、エアープラグ
  • チャックタイプ
    ダブルチャック

型番:

EA123CJ-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA123CJ-3の仕様・寸法情報

全長(mm)
630
質量(g)
650
測定範囲(kPa)
50~1200
最小目盛(kPa)
10
サイズ
外径:80mm
ホース長
290mm
付属品
クリップチャック、エアープラグ
チャックタイプ
ダブルチャック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123CJ-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,669
( 15,036 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付
・ラバーカバー部に引掛け穴付
・簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能
・乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)
・万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができる
・簡単レバーで1台3役!
【用途】
・タイヤ空気圧チェック・点検に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50~1200kpa タイヤチャック&ゲージ(ダブルチャック)の型番EA123CJ-3のページです。 型番EA123CJ-3に関する仕様情報を記載しております。
50~1200kpa タイヤチャック&ゲージ(ダブルチャック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50~1200kpa タイヤチャック&ゲージ(ダブルチャック)
タイヤゲージ
増減圧機能付タイヤゲージ(50-1200KPA)
タイヤエアゲージ(ストレートコネクター)
メーカーエスコWTBワタベコーポレーションシグネットKTC(京都機械工具)
通常価格13,66914,73517,30023,803
通常出荷日10日目1日目2日目2日目
全長(mm)630650--
質量(g)650700.000--
測定範囲(kPa)50~12003500~1200-
最小目盛(kPa)1020--
サイズ外径:80mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイヤゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト