17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1/2" フロントハブナットレンチ

通常単価(税別)
11,105
税込単価
12,216
通常出荷日:2日目

【特長】・ピン幅調整式に比べ、ラチェットハンドルを回す力を逃がすことなく伝えることができ、正確なメンテ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • ピン径
    Φ6.5mm
  • サイズ
    96×25×48.5mm
  • 材質
    プレート:S45C、ピン:SCM435
  • 差込角
    1/2"(12.7mm)
  • 対辺
    17mm
  • 詳細タイプ
    フロントハブナットレンチ
  • ピン幅
    70mm

型番:

EA613AD-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA613AD-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
ピン径
Φ6.5mm
サイズ
96×25×48.5mm
材質
プレート:S45C、ピン:SCM435
差込角
1/2"(12.7mm)
対辺
17mm
詳細タイプ
フロントハブナットレンチ
ピン幅
70mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA613AD-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,105
( 12,216 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン幅調整式に比べ、ラチェットハンドルを回す力を逃がすことなく伝えることができ、正確なメンテナンスが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" フロントハブナットレンチの型番EA613AD-10のページです。 型番EA613AD-10に関する仕様情報を記載しております。
1/2" フロントハブナットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2" フロントハブナットレンチ
24mm/30mmNOxセンサーソケットセットEA514BB-51
(1/2"DR)ヘッドボルト用ソケットセットEA514BG
1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101
ホイールセッター(ISO用/2個)EA519CX-1
ボールベアリングエキストラクターセットEA500YB-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,10510,8893,610 -7,32024,384162,993
通常出荷日2日目1日目6日目2日目2日目1日目
商品タイプタイヤ関連汎用ツールエンジン関連エンジン関連タイヤ関連汎用ツール
ピン径Φ6.5mm-----
サイズ96×25×48.5mm24mm、30mm--Φ25.8×160mm-
材質プレート:S45C、ピン:SCM435スチール---特殊鋼
差込角1/2"(12.7mm)-1/2"1/2"--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト