17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4本組 ピックツールセット(ストレート・90°フック・カーブフック・フック)

通常単価(税別)
11,119
税込単価
12,231
通常出荷日:2日目

【特長】・狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です・ドアパネルと成形リベットファスナーを...

詳細を確認
  • 種類
    その他ツール・関連用品
  • 全長 (mm)
    160
  • セット内容
    ストレート、90°フック、カーブフック、フックの4本セット
  • ハンドル長
    83mm
  • 材質
    焼入鋼(黒色酸化)
  • 24mm
  • 軸長
    77mm

型番:

EA566DL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA566DLの仕様・寸法情報

種類
その他ツール・関連用品
全長(mm)
160
セット内容
ストレート、90°フック、カーブフック、フックの4本セット
ハンドル長
83mm
材質
焼入鋼(黒色酸化)
24mm
軸長
77mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA566DL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,119
( 12,231 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
・ドアパネルと成形リベットファスナーを傷つけることなくすばやく持ち上げて引き出げます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4本組 ピックツールセット(ストレート・90°フック・カーブフック・フック)の型番EA566DLのページです。 型番EA566DLに関する仕様情報を記載しております。
4本組 ピックツールセット(ストレート・90°フック・カーブフック・フック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4本組 ピックツールセット(ストレート・90°フック・カーブフック・フック)
185- 720mm ケーブルフック棒
15kg サクションパッドセット
パイプエキストラクターセット
φ25x160mm アジャストカッパーバー
ピックツールセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコSSPOWER
通常価格11,1194,1008,33011,4087,2002,924
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目40日目
種類その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品
全長(mm)160--86~110160約155
セット内容ストレート、90°フック、カーブフック、フックの4本セット-----
ハンドル長83mm-----
材質焼入鋼(黒色酸化)ステンレスパッド:特殊ゴム、ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック、Tグリップ:金属に樹脂加工(グラスファイバーを含むPA6)S45C-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト