17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型トラック・バス用ビードクリーム

通常単価(税別)
12,599
税込単価
13,859
通常出荷日:2日目

【特長】・乾きが遅く、滑りが良いためタイヤ交換作業がスムーズに行えます【用途】・大型トラックのタイヤ交...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 内容量
    4.0kg
  • 材質
    水、ロジン等
  • メーカー型番
    MTG-80
  • 重量(kg)
    4.3
  • メーカー
    ミシュラン
  • 詳細タイプ
    大型トラック・バス用ビードクリーム
  • サイズ(W×D×H)mm
    175×200×200

型番:

EA934ZD-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934ZD-24の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
内容量
4.0kg
材質
水、ロジン等
メーカー型番
MTG-80
重量(kg)
4.3
メーカー
ミシュラン
詳細タイプ
大型トラック・バス用ビードクリーム
サイズ(W×D×H)mm
175×200×200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934ZD-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,599
( 13,859 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾きが遅く、滑りが良いためタイヤ交換作業がスムーズに行えます
【用途】
・大型トラックのタイヤ交換に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型トラック・バス用ビードクリームの型番EA934ZD-24のページです。 型番EA934ZD-24に関する仕様情報を記載しております。
大型トラック・バス用ビードクリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型トラック・バス用ビードクリーム
ベアリングエキストラクターEA604FW-90
ボールベアリングエキストラクターセットEA500YB-1
[11個組]クリップリムーバーセットEA604CJ-11
1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101
3/4"DR/14~22mmヘッドボルト・フライホイルソケットセットEA514BG-111
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,59920,013162,9937,4037,32021,362
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプタイヤ関連汎用ツール汎用ツール内装関連エンジン関連エンジン関連
内容量4.0kg-----
材質水、ロジン等スチール特殊鋼強化樹脂--
メーカー型番MTG-8021-669-CCLR3011SB3502ATBP603
重量(kg)4.30.6811-1.31.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト