17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3/8"DR ソケットレンチセット(自転車用)

通常単価(税別)
37,626
税込単価
41,389
通常出荷日:2日目

【特長】・ソケットは手締め時に便利なローレット加工【用途】・自転車メンテナンス用

詳細を確認
  • 商品タイプ
    二輪車用
  • メーカー型番
    004175
  • <セット内容>
    27点
  • メーカー
    Wera
  • TORXビット
    T10・T15・T20・T25・T27・T30
  • 詳細タイプ
    ソケットレンチセット(自転車用)
  • ビットアダプター
    44mm(3/8"sq凹・1/4"Hex凸)
  • Hexビット
    3・4・5・6mm
  • (3/8)ラチェットハンドル
    199mm
  • (3/8”)ソケット
    6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
  • (3/8”)ディープソケット
    15mm
  • (3/8”)ビットソケット(保持機能付)
    8・10mm
  • (3/8”)エクステンションバー(首振りタイプ)
    76mm
  • (3/8)エクステンションバー
    125mm
  • (3/8”)9.5mmインサートツール
    36mm(1/2"凸)

型番:

EA617AK-230
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617AK-230の仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪車用
メーカー型番
004175
<セット内容>
27点
メーカー
Wera
TORXビット
T10・T15・T20・T25・T27・T30
詳細タイプ
ソケットレンチセット(自転車用)
ビットアダプター
44mm(3/8"sq凹・1/4"Hex凸)
Hexビット
3・4・5・6mm
(3/8)ラチェットハンドル
199mm
(3/8”)ソケット
6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
(3/8”)ディープソケット
15mm
(3/8”)ビットソケット(保持機能付)
8・10mm
(3/8”)エクステンションバー(首振りタイプ)
76mm
(3/8)エクステンションバー
125mm
(3/8”)9.5mmインサートツール
36mm(1/2"凸)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA617AK-230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,626
( 41,389 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットは手締め時に便利なローレット加工
【用途】
・自転車メンテナンス用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR ソケットレンチセット(自転車用)の型番EA617AK-230のページです。 型番EA617AK-230に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DR ソケットレンチセット(自転車用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DR ソケットレンチセット(自転車用)
メンテナンスツールセット(自転車用)EA562WA-22
メンテナンスツールセット(自転車用)EA562WA-23
メンテナンスツールセット(ドラムブレーキ用)EA604F-1A
3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50
3/8"DR×22mmO2センサーレンチEA514BZ-56
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格37,62611,49022,00032,5845,2607,520
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目2日目
商品タイプ二輪車用汎用ツール汎用ツールブレーキ関連汎用ツール汎用ツール
メーカー型番004175004177004172ATBX12AATD5012AD502-22W
<セット内容>27点10点-12アイテム--
メーカーWeraWeraWera京都機械工具(KTC)京都機械工具(KTC)京都機械工具(KTC)
TORXビットT10・T15・T20・T25・T27・T30T10・T25T10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T27・T30・T40---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト