ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動車ヘッドライト光軸調整レンチ

通常単価(税別)
23,100
税込単価
25,410
通常出荷日:2日目

【特長】・軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装関連
  • 全長 (mm)
    322
  • セット内容
    本体、エクステンションソケット:8mm・10mm・12mm、グリップハンドル
  • 重量(g)
    290
  • メーカー型番
    AMLB0810
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)
  • 詳細タイプ
    ヘッドライト光軸調整レンチ
  • ソケット全長
    20mm
  • ソケット対辺
    8・10・12mm

ご注意

  • 左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。
  • 本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。

型番:

EA616KC-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA616KC-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
内装関連
全長(mm)
322
セット内容
本体、エクステンションソケット:8mm・10mm・12mm、グリップハンドル
重量(g)
290
メーカー型番
AMLB0810
メーカー
京都機械工具(KTC)
詳細タイプ
ヘッドライト光軸調整レンチ
ソケット全長
20mm
ソケット対辺
8・10・12mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA616KC-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,100
( 25,410 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します
・自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具です
・グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れることなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です
・ベルトには軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用しています
・アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります
・グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズかつ微妙な両方向の回転が可能です
・本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です

ご注意

  • 左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。
  • 本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動車ヘッドライト光軸調整レンチの型番EA616KC-10のページです。 型番EA616KC-10に関する仕様情報を記載しております。
自動車ヘッドライト光軸調整レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動車ヘッドライト光軸調整レンチ
ウインドウ取り外しキットEA604DS
3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50
ドライブベルト交換レンチセットEA604BF-40
3/8"DR×22mmO2センサーレンチEA514BZ-56
3/8"DR×22mmO2センサーレンチ(ロング)EA514BZ-57
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格23,10024,7855,2607,1307,5208,010
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプ内装関連汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール
全長(mm)322-58(アタッチメント) / 90(ソケット)-5575
セット内容本体、エクステンションソケット:8mm・10mm・12mm、グリップハンドルワイヤーガイドハンドル、ワイヤーインサートハンドル、カットワイヤー(50m)O2センサソケット、O2センサソケットアタッチメント超ロングストレートめがねレンチ(全長:410mm、サイズ:19×21mm)、テンショナーホールドピン(200mm)×2本、3/8"ドライブアダプター、3/8"ソケット(17mm)--
重量(g)290458----
メーカー型番AMLB081010351NATD5012ATE1055AD502-22WAD503-22W

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト