17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18段パーツキャビネット EA957HC-12A

通常単価(税別)
71,730
税込単価
78,903
通常出荷日:2日目

【特長】・カラー分類見出しカード付きでスピード検索・小さなパーツの保管・整理に便利です

  • 商品タイプ
    大型パーツケース
  • 間口 (mm)
    492
  • 奥行 (mm)
    240
  • 高さ (mm)
    880
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質
    本体:スチール、引出し:透明スチロール樹脂
  • 引出し内寸
    89×206×36(H)mm
  • 重量(kg)
    22.2
  • メーカー
    ナカバヤシ
  • 型番
    PC-72
  • 引出し浅型
    4列18段

型番:

EA957HC-12A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA957HC-12Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
大型パーツケース
間口(mm)
492
奥行(mm)
240
高さ(mm)
880
本体/オプション
本体
材質
本体:スチール、引出し:透明スチロール樹脂
引出し内寸
89×206×36(H)mm
重量(kg)
22.2
メーカー
ナカバヤシ
型番
PC-72
引出し浅型
4列18段
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA957HC-12A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,730
( 78,903 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラー分類見出しカード付きでスピード検索
・小さなパーツの保管・整理に便利です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18段パーツキャビネット EA957HC-12Aの型番EA957HC-12Aのページです。 型番EA957HC-12Aに関する仕様情報を記載しております。
18段パーツキャビネット EA957HC-12Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18段パーツキャビネット EA957HC-12A
12段パーツキャビネット(ドア付) EA957F-15
パーツキャビネット(ESD) EA957FA-5
パーツキャビネット(キャスター付)
バンラックケース302CF・604CF用棚板
パーツキャビネット EA957F-5A・6A
メーカーエスコエスコエスコエスコトラスコ中山エスコ
通常価格71,73063,52970,28859,2815,37623,043 -
通常出荷日2日目2日目2日目19日目1日目2日目
商品タイプ大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケースその他大型パーツケース
間口(mm)492587533880879705
奥行(mm)240270313400407265
高さ(mm)88097097088017.5-
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト