17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツキャビネット(ESD) EA957FA-5

通常単価(税別)
69,425
税込単価
76,368
通常出荷日:2日目

【特長】・引出しはESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適・引き出しは、ストッパーがついてい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    大型パーツケース
  • 間口 (mm)
    533
  • 奥行 (mm)
    313
  • 高さ (mm)
    970
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質
    本体:スチール、引出し:導電性PP(ポリプロピレン)
  • 引出し
    3列10段(引出し数:30個)
  • 引出し内寸
    145×243×78(H)mm
  • 重量(kg)
    22.71
  • 引出し外寸
    150×248×83mm

型番:

EA957FA-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA957FA-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
大型パーツケース
間口(mm)
533
奥行(mm)
313
高さ(mm)
970
本体/オプション
本体
材質
本体:スチール、引出し:導電性PP(ポリプロピレン)
引出し
3列10段(引出し数:30個)
引出し内寸
145×243×78(H)mm
重量(kg)
22.71
引出し外寸
150×248×83mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA957FA-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,425
( 76,368 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しはESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適
・引き出しは、ストッパーがついている為、引き出しても抜けません

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツキャビネット(ESD) EA957FA-5の型番EA957FA-5のページです。 型番EA957FA-5に関する仕様情報を記載しております。
パーツキャビネット(ESD) EA957FA-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツキャビネット(ESD) EA957FA-5
12段パーツキャビネット(ドア付) EA957F-15
18段パーツキャビネット EA957HC-12A
パーツキャビネット(キャスター付)
バンラックケース302CF・604CF用棚板
パーツキャビネット EA957F-5A・6A
メーカーエスコエスコエスコエスコトラスコ中山エスコ
通常価格69,42563,52971,73059,2815,37623,043 -
通常出荷日2日目2日目2日目19日目1日目2日目
商品タイプ大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケースその他大型パーツケース
間口(mm)533587492880879705
奥行(mm)313270240400407265
高さ(mm)97097088088017.5-
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト