17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツキャビネット EA957Fシリーズ

通常単価(税別)
16,74161,915
税込単価
18,41568,107
通常出荷日:2日目

【特長】・棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています・落下を防止する引出し構造

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 仕切板取付部間隔

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

引出し

引出し耐荷重

引出し内寸

付属品

重量(kg)

容量

適合仕切板

引出し外寸

仕切板取付部間隔

最小発注数量
533
265
310
3列3段(引出し数:9個)
10kg
145×243×78(H)mm
トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(9枚)
8.4
2.6L
EA957F-31A
150×248×83mm
-
1個
586
222
350
4列4段(引出し数:16個)
10kg
120×218×69(H)mm
トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)
10
1.6L
EA957F-32
120×218×69mm
-
1個
533
265
937
3列10段(引出し数:30個)
10kg
145×243×78(H)mm
仕切り板(30枚)
22.7
2.6L
EA957F-31A
150×248×83mm
-
1個
550
400
440
3列3段(引出し数:9個)
20kg
150×368×102(H)mm(幅:上部150mm、底部約130mm)
仕切り板(18枚)
17
5.6L
EA957F-33
164×375×105mm
約40mm
1個
444
222
642
3列8段(引出し数:24個)
10kg
120×218×69(H)mm
トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(24枚)
15
-
EA957F-32
-
-
1個
587
237
937
4列12段(引出し数:48個)
10kg
120×218×69(H)mm
トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(48枚)
24
-
EA957F-32
-
-
1個
880
400
440
5列3段(引出し数:15個)
20kg
150×368×102(H)mm
仕切り板(30枚)
25
5.6L
EA957F-33
164×375×105mm
-
1個
880
400
880
5列6段(引出し数:30個)
20kg
150×368×102(H)mm
仕切り板(60枚)
48.5
5.6L
EA957F-33
164×375×105mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,741
( 18,415 )
2日目
19,081
( 20,989 )
2日目
38,155
( 41,971 )
2日目
29,065
( 31,972 )
2日目
20,888
( 22,977 )
2日目
37,165
( 40,882 )
2日目
39,853
( 43,838 )
2日目
61,915
( 68,107 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
・落下を防止する引出し構造

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツキャビネット EA957Fシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツキャビネット EA957Fシリーズ
パーツキャビネット EA957FTシリーズ
12段パーツキャビネット(ドア付) EA957F-15
パーツキャビネット EA957F-5A・6A
パーツキャビネット(ESD) EA957FA-5
18段パーツキャビネット EA957HC-12A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,741-11,674 -63,52923,043 -70,28871,730
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:ABS樹脂耐衝撃性ポリプロピレン本体:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:ABS樹脂、小窓:PS(ポリスチレン)本体:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:ABS樹脂、小窓:PS(ポリスチレン)本体:スチール、引出し:導電性PP(ポリプロピレン)本体:スチール、引出し:透明スチロール樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト