17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空気清浄機 EA763AD-31D

通常単価(税別)
19,980
税込単価
21,978
通常出荷日:2日目

【特長】・空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制・「ホコリセンサー」が花粉・ハウス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    空気清浄機
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)
    標準:16、弱:6、静音:3
  • サイズ
    370(W)×125(D)×455(H)mm
  • 適用床面積
    26m2(16畳)以下
  • 重量
    3.7kg
  • フィルター寿命
    約2年
  • メーカー
    象印マホービン(ZOJIRUSHI)
  • 清浄時間
    8畳/約17分
  • メーカー型番
    PU-SA35
  • 電源コード
    1.8m
  • 運転音(50/60Hz)
    標準:44dB、弱:29dB、静音:19dB
  • 風量(m3/分)(50/60Hz)
    標準:3.4、弱:2.0、静音:1.3
  • 運転コース
    「標準」「弱」「静音」「おまかせ」

型番:

EA763AD-31D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA763AD-31Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
空気清浄機
電源(V)
100
消費電力(W)
標準:16、弱:6、静音:3
サイズ
370(W)×125(D)×455(H)mm
適用床面積
26m2(16畳)以下
重量
3.7kg
フィルター寿命
約2年
メーカー
象印マホービン(ZOJIRUSHI)
清浄時間
8畳/約17分
メーカー型番
PU-SA35
電源コード
1.8m
運転音(50/60Hz)
標準:44dB、弱:29dB、静音:19dB
風量(m3/分)(50/60Hz)
標準:3.4、弱:2.0、静音:1.3
運転コース
「標準」「弱」「静音」「おまかせ」

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763AD-31D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,980
( 21,978 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制
・「ホコリセンサー」が花粉・ハウスダストを感知して、ランプでお知らせ「エアーサイン」
・「高性能集塵・脱臭一体フィルター」搭載で、お手入れが簡単です
・寝室でも使いやすい低騒音設計 44dB
・奥行約12.5cm 寝室でも場所をとらないスリム&コンパクト
・「PM2.5」への対応:0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ
・24時間365日運転しても安心の省エネ設計。回転数を制御できる小型DCモーター採用で、消費電力を16Wに抑えました
・空気の汚れに応じて自動で「標準」「弱」「静音」を選択して運転する「おまかせモード」
・シンプルな操作パネル
・ホコリセンサーを商品下部に配置することで、床に落ちた花粉やホコリが舞い上がってもすぐに検知しやすくしています
・お部屋の状態をきれいな順に緑、橙、赤の3段階で表示。汚れ具合がひと目でわかります

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気清浄機 EA763AD-31Dの型番EA763AD-31Dのページです。 型番EA763AD-31Dに関する仕様情報を記載しております。
空気清浄機 EA763AD-31Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気清浄機 EA763AD-31D
サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121
AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)
空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクト
空気清浄機(天井埋込型)
パーソナル空間向け小型空気清浄機
メーカーエスコエスコエスコ岩崎電気オーデンブラザーEP
通常価格19,98039,51035,370115,113666,44015,800
通常出荷日2日目2日目2日目1日目10日目1日目
商品タイプ空気清浄機空気清浄機除湿機空気清浄機空気清浄機空気清浄機
電源(V)100100100100100100
消費電力(W)標準:16、弱:6、静音:3(加湿機能(首振りオフ/オン)):ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23(空気清浄・加湿時)・(空気清浄機能(首振りオフ/オン)):ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/2172043.1/36.3(50/60Hz)84~96/105~120(50/60Hz)8
サイズ370(W)×125(D)×455(H)mm271(W)×282(D)×880(H)mm334(W)×285(D)×739(H)mm---
適用床面積26m2(16畳)以下空気清浄:41m2(25畳)・加湿:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)木造:10畳(17m2)、プレハブ:15畳(25m2)、鉄筋:20畳(33m2)(除湿可能面積の目安)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト