ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121

通常単価(税別)
39,510
税込単価
43,461
通常出荷日:2日目

【特長】・サーキュレーターで空気を撹拌することで、部屋の隅々までムラなく空気清浄ができます・活性炭フィ...

詳細を確認

ご注意

  • 湿度表示は目安です。湿度計の表示とは異なる場合があります。

型番:

EA763AY-121
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA763AY-121の仕様・寸法情報

商品タイプ
空気清浄機
電源(V)
100
消費電力(W)
(加湿機能(首振りオフ/オン)):ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23(空気清浄・加湿時)・(空気清浄機能(首振りオフ/オン)):ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21
サイズ
271(W)×282(D)×880(H)mm
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、POM
適用床面積
空気清浄:41m2(25畳)・加湿:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)
重量
約12.2kg
フィルター寿命
約2年
タンク容量
2.7L
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
メーカー型番
CHA-A55
電源コード
2.4m
動作温度
5~35℃
連続加湿時間
約5.5時間(ターボモード時)
切タイマー
2・4・8時間
運転モード
空気清浄:ターボ、標準・静音加湿空気清浄:ターボ、標準、静音
サーキュレーター首振り角度
左右自動(30°・60°・90°)、 上下手動(水平・30°・60°・90°)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763AY-121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,510
( 43,461 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーキュレーターで空気を撹拌することで、部屋の隅々までムラなく空気清浄ができます
・活性炭フィルターでタバコなどの匂いを吸着・脱臭し、HEPAフィルターで0.3μmの微細な粒子もキャッチします
・プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です
・空気清浄の運転モードは、3段階(ターボ・標準・静音)の設定が可能です
・加湿機能はON/OFFの切り替えが可能です
・サーキュレーターは左右自動首ふり機能付きです(30°/60°/90°)
・減光モードで、運転中に30秒の無操作を検知すると、すべてのランプを減光します
・ほこりセンサーで、センサーで計測して空気の汚れ具合を色で表示します
・湿度表示ランプで、湿度を表示します
・お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます

ご注意

  • 湿度表示は目安です。湿度計の表示とは異なる場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121の型番EA763AY-121のページです。 型番EA763AY-121に関する仕様情報を記載しております。
サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121
AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)
空気清浄機 EA763AD-31D
サーキュレーター加湿器
空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクト
空気清浄機(天井埋込型)
メーカーエスコエスコエスコアイリスオーヤマ岩崎電気オーデン
通常価格39,51035,37019,98025,928115,113666,440
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目10日目
商品タイプ空気清浄機除湿機空気清浄機加湿機空気清浄機空気清浄機
電源(V)100100100100100100
消費電力(W)(加湿機能(首振りオフ/オン)):ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23(空気清浄・加湿時)・(空気清浄機能(首振りオフ/オン)):ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21720標準:16、弱:6、静音:3160/155(50/60Hz)43.1/36.3(50/60Hz)84~96/105~120(50/60Hz)
サイズ271(W)×282(D)×880(H)mm334(W)×285(D)×739(H)mm370(W)×125(D)×455(H)mm---
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POMABS樹脂、ポリプロピレン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト