ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

    安全カバー/3Pプラグ用【50個入り】

    通常単価(税別)
    10,816
    税込単価
    11,898
    通常出荷日:2日目

    【特長】・難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れていま...

    詳細を確認
    • 異形のプラグをご使用になる場合は必ず一般汎用プラグに変換してからご使用ください。無理にはめ込むと、差し込み不良となり危険な場合があります。

    型番:

    EA815HZ-176AA
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    EA815HZ-176AAの仕様・寸法情報

    プラグ形状
    その他
    機能
    トラッキング防止 / ホコリ防止
    サイズ
    36(W)×10.9(D)×37(H)mm
    型番
    TAP-PSC3N50
    メーカー
    サンワサプライ
    材質
    シリコンゴム
    タイプ
    接地3P用
    JANコード
    4518340097728
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA815HZ-176AA
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,816
    ( 11,898 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています
    ・普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます
    ・電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません
    ・3P(3接地付き)電源プラグ用です

    ご注意

    • 異形のプラグをご使用になる場合は必ず一般汎用プラグに変換してからご使用ください。無理にはめ込むと、差し込み不良となり危険な場合があります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    安全カバー/3Pプラグ用の型番EA815HZ-176AAのページです。 型番EA815HZ-176AAに関する仕様情報を記載しております。
    安全カバー/3Pプラグ用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    安全カバー/3Pプラグ用
    コンセントバー用電源コード
    リペアポッキン防雨型延長コード 屋外用 アース付
    コンセントバー用コネクタ(ケーブル付)
    電源延長コード
    延長コード(1+1個口)
    メーカーエスコサンワサプライ日動工業エスコサンワサプライELPA朝日電器
    通常価格10,8162,58219,16316,442764 -1,761 -
    通常出荷日2日目在庫品1日目1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    プラグ形状その他A-3その他引掛け・NEMAA-2A-2
    機能トラッキング防止 / ホコリ防止トラッキング防止防雨 / 屋外用-トラッキング防止トラッキング防止 / ホコリ防止
    サイズ36(W)×10.9(D)×37(H)mm-----
    型番TAP-PSC3N50--TAP-ME8104W2TL3B--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト