ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

    コンセントバー用コネクタ(ケーブル付)

    通常単価(税別)
    16,442
    税込単価
    18,086
    通常出荷日:2日目

    【特長】・20Aサーバーラック用コンセントバー(EA815GM-362)のケーブル付きコネクタです・分...

    詳細を確認

    型番:

    EA815GM-366
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA815GM-366の仕様・寸法情報

    プラグ形状
    引掛け・NEMA
    ケーブル長(m)
    3
    定格電流(A)
    20
    定格電圧(V)
    125
    プラグ形状詳細
    3P(引っ掛け式プラグ・NEMA L5-20仕様)
    型番
    TAP-ME8104W2TL3B
    メーカー
    サンワサプライ
    認証
    電気用安全法(PSE)技術基準適合品
    JANコード
    4518340095779

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA815GM-366
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,442
    ( 18,086 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・20Aサーバーラック用コンセントバー(EA815GM-362)のケーブル付きコネクタです
    ・分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンセントバー用コネクタ(ケーブル付)の型番EA815GM-366のページです。 型番EA815GM-366に関する仕様情報を記載しております。
    コンセントバー用コネクタ(ケーブル付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンセントバー用コネクタ(ケーブル付)
    コンセントバー用電源コード
    延長コード(手元スイッチ付)
    延長コード ちょっとコード 0.2m 15A
    延長コード フットスイッチ
    ACコード 固定長(PSE) 両端付き
    メーカーエスコサンワサプライPanasonicELPA朝日電器ELPA朝日電器ミスミ
    通常価格16,4422,5822,1102,0234,2901,757
    通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目
    プラグ形状引掛け・NEMAA-3A-2A-2A-2その他
    ケーブル長(m)3310.2120.2
    定格電流(A)20151515157
    定格電圧(V)125125125125125125

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト