ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

36本組 軸付砥石セット(3mm軸/PA) EA819GA-912

通常単価(税別)
12,805
税込単価
14,086
通常出荷日:2日目

【特長】・非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります

  • 回転数は被削材に合わせて調整して下さい。

型番:

EA819GA-912
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819GA-912の仕様・寸法情報

形状
コーン先丸 / ボール / 砲弾 / 円筒 / 円盤 / 逆テーパー / タル / テーパ先平 / ソロバン
種類
砥石
セット/単品
セット品
粒度(#)
60 ~ 100
砥粒
PA
軸径(mm)
3
適合材質
工具鋼
軸長(mm)
30
重量(g)
160
セット内容
平型×5本、台形型×1本、逆台形型×6本、球型×3本、樽型×3本、逆台形先三角型×2本、ソロバン型×1本、円筒型×3本、丸型×2本、テーパー型×4本、逆テーパー型×2本、砲弾型×4本
適合材質詳細
スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819GA-912
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,805
( 14,086 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります

ご注意

  • 回転数は被削材に合わせて調整して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36本組 軸付砥石セット(3mm軸/PA) EA819GA-912の型番EA819GA-912のページです。 型番EA819GA-912に関する仕様情報を記載しております。
36本組 軸付砥石セット(3mm軸/PA) EA819GA-912のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36本組 軸付砥石セット(3mm軸/PA) EA819GA-912
45本組 軸付砥石セット(6mm軸/PA) EA819GA-906
リューター 機械研削用軸付砥石(インターナル研削用)
14本組 軸付ゴム砥石セット(3mm軸/ハード) EA819GB-190
45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセット EA819-6A
軸付砥石PA
メーカーエスコエスコ日本精密機械工作エスコエスコUHT
通常価格12,80520,4366,930 -10,90054,6303,988
通常出荷日2日目2日目1日目〜2日目2日目1日目
形状コーン先丸 / ボール / 砲弾 / 円筒 / 円盤 / 逆テーパー / タル / テーパ先平 / ソロバンコーン先丸 / ボール / 砲弾 / 円筒 / 円盤円筒円筒 / 円盤コーン先丸 / コーン / 砲弾 / 円筒 / 円盤 / テーパ先平円筒
種類砥石砥石砥石ゴム砥石ゴム砥石+砥石砥石
セット/単品セット品セット品単品セット品セット品-
粒度(#)100 / 60 / 80100 / 36 / 46 / 60 / 80 / 30320100220 / 12080
砥粒PAPAWA--PA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト