17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グラインダー用集じんアダプター EA809BZ-31

通常単価(税別)
10,638
税込単価
11,702
通常出荷日:2日目

【特長】・フレキシブルヘッド構造により、全方向への動きに柔軟に対応・柔らかブラシ構造で研削面への密着性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツ・付属品
  • パーツ種類
    吸塵カバー
  • メーカー型番
    DA-4A(M)
  • サイズ
    160×148×50(H)mm
  • メーカー
    三京ダイヤモンド工業
  • 付属品
    マキタ用ワッシャー(8.0、10.5mm)、先端カバー、入隅プレート、ホースアダプター
  • メーカー商品名
    クリ~ン太くん研削用
  • 本体ダクト径
    Φ34

型番:

EA809BZ-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809BZ-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ・付属品
パーツ種類
吸塵カバー
メーカー型番
DA-4A(M)
サイズ
160×148×50(H)mm
メーカー
三京ダイヤモンド工業
付属品
マキタ用ワッシャー(8.0、10.5mm)、先端カバー、入隅プレート、ホースアダプター
メーカー商品名
クリ~ン太くん研削用
本体ダクト径
Φ34

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809BZ-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,638
( 11,702 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルヘッド構造により、全方向への動きに柔軟に対応
・柔らかブラシ構造で研削面への密着性が高く安定した集じん力を発揮
・強力なマグネットによるワンタッチ着脱先端カバー
・先端カバーから入隅プレートに付替えれば、キワ研削も行えます
・先端カバー、入隅プレートは台座に収納できるので、紛失防止になります
・研削粉じんなどを集じん機内に吸収し外部に殆ど残さない、環境に優しい製品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラインダー用集じんアダプター EA809BZ-31の型番EA809BZ-31のページです。 型番EA809BZ-31に関する仕様情報を記載しております。
グラインダー用集じんアダプター EA809BZ-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラインダー用集じんアダプター EA809BZ-31
グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-36
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-22
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-24
180mmディスクグラインダーEA809HB-1A
125mm/1260WディスクグラインダーEA809DB-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,63814,68743,97058,96050,53020,577
通常出荷日2日目2日目1日目6日目2日目1日目
商品タイプパーツ・付属品パーツ・付属品充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
パーツ種類吸塵カバー吸塵カバー保護カバー保護カバーサイドハンドルその他
メーカー型番DA-4A(M)DA-4B(M)GWX18V-10HGWX18V-15SC5HG18BYEAG1263
サイズ160×148×50(H)mm本体:180×157×79(H)mm、ホース:Φ34×1.2m358×110(H)mm368×260×110(H)mm445×74(H)mm263×139×94(H)mm
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業ボッシュボッシュHiKOKI京セラ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト