ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

16×25×65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

通常単価(税別)
11,711
税込単価
12,882
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質:タングステンカーバイド・アルミカット・JANコード:4550061557778

  • 回転数は被削材に併せて調整して下さい。

型番:

EA819GL-314
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819GL-314の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径6mm
刃先形状
アルミカット
形状
シリンダー先丸型
シャンク材質
オール超硬
刃径(mm)
16
刃長(mm)
25
材質
タングステンカーバイド
適合材質
アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
全長(mm)
65
重量(g)
73.85

型番リスト

表示件数
型番
EA819GL-314
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,711
( 12,882 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:タングステンカーバイド
・アルミカット
・JANコード:4550061557778

ご注意

  • 回転数は被削材に併せて調整して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16×25×65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)の型番EA819GL-314のページです。 型番EA819GL-314に関する仕様情報を記載しております。
16×25×65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16×25×65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
16×25×65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
12×25×65mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
16×25mm/6mm軸[Coated]超硬バー
16×70mm/6mm軸[Coated]超硬カッター
超硬カッターセット(6mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,71110,30011,34610,19011,63020,130
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mm
刃先形状アルミカットクロスカットその他クロスエンドカットスパイラルカットクロスエンドカット
形状シリンダー先丸型シリンダー型シリンダー型シリンダー先丸型楕円型シリンダー型 / シリンダー先丸型 / 先丸木型 / コーン先丸型 / ボール型
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬
刃径(mm)161612161610

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト