17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油砥石/ハンドタイプ(櫛形/極上質) EA522AJ-4 EA522AJ-4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

油砥石/ハンドタイプ(櫛形/極上質) EA522AJ-4

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA522AJ-4

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・希少価値の高い良質な天然砥石です
・極精密な微細加工などの精密仕上げに

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
油砥石
厚さ(mm)
9.5
幅(mm)
50
長さ(mm)
100
粒度(#)
8000~10000
形状
くし形
単品/セット
単品
仕様
極上質
付属品
革ケース
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト