ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

両面台付天然砥石 EA522AF-11

通常単価(税別)
18,899
税込単価
20,789
通常出荷日:2日目

【特長】・極精密な微細加工などの精密仕上げに・アーカンサスストーン

型番:

EA522AF-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA522AF-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
アルカンサス砥石
厚さ(mm)
25
幅(mm)
76
長さ(mm)
203
粒度(#)
1000 ~ 6000
形状
四角
単品/セット
単品
仕様
細目/極目

型番リスト

表示件数
型番
EA522AF-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,899
( 20,789 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極精密な微細加工などの精密仕上げに
・アーカンサスストーン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面台付天然砥石 EA522AF-11の型番EA522AF-11のページです。 型番EA522AF-11に関する仕様情報を記載しております。
両面台付天然砥石 EA522AF-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面台付天然砥石 EA522AF-11
油砥石セット・天然(中・細・極目) EA522AC-13
三面油砥石セット(粗・中・細目) EA522AH-13
油砥石丸
セラポブロック CPセット
フィニッシュストーンスティックセット
メーカーエスコエスコエスコ中京研磨TACTミニター
通常価格18,89913,27913,8081,307 -7,4988,203
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
商品タイプアルカンサス砥石油砥石油砥石油砥石ゴム砥石一般砥石
厚さ(mm)251313-103
幅(mm)764141-506
長さ(mm)20315225410080150
粒度(#)1000 / 6000800~1000 / 400~600 / 2000~3000800~1000 / 120~320 / 400~600500120 / 220 / 80180~1500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト