ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

6本組 超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)

通常単価(税別)
29,120
税込単価
32,032
通常出荷日:2日目

【特長】・底部がR形状になっているため、被削材に対して彫り込みを防ぐ事ができ、刃溝が欠けにくくなります...

詳細を確認

型番:

EA819J-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819J-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
超硬バーセット
刃先形状
クロスエンドカット
形状
シリンダー型
シャンク材質
オール超硬
刃径(mm)
3.0、6.0、8.0、9.6、12.7、16.0
刃長(mm)
14、18、19、20、25
ケースサイズ
70×30×75(H)mm
材質
タングステンカーバイド
軸径
3.0mm×1本、6.0mm×5本
適合材質
一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
全長(mm)
38、50、64、70
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819J-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,120
( 32,032 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底部がR形状になっているため、被削材に対して彫り込みを防ぐ事ができ、刃溝が欠けにくくなります
・dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組 超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)の型番EA819J-100のページです。 型番EA819J-100に関する仕様情報を記載しております。
6本組 超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組 超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)
5本組 超硬カッターセット(鉄・鋳物用・快削・6mm軸)
超硬カッターセット(6mm軸)
16×25mm/6mm軸[Coated]超硬バー
12×75mm/6mm軸[Coated]超硬カッター
16×70mm/6mm軸[Coated]超硬カッター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,12022,08020,13010,19011,79011,630
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ超硬バーセットシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mm
刃先形状クロスエンドカットその他クロスエンドカットクロスエンドカットスパイラルカットスパイラルカット
形状シリンダー型シリンダー型 / シリンダー先丸型 / 先丸木型 / コーン先丸型 / ボール型シリンダー型 / シリンダー先丸型 / 先丸木型 / コーン先丸型 / ボール型シリンダー先丸型シリンダー先丸型楕円型
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬
刃径(mm)3.0、6.0、8.0、9.6、12.7、16.01010161216

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト