ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

14本組 軸付ゴム砥石セット(3mm軸/ハード) EA819GB-190

通常単価(税別)
10,900
税込単価
11,990
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・ハードタイプ・適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄、チタン・JANコード:4550061...

詳細を確認

型番:

EA819GB-190
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819GB-190の仕様・寸法情報

形状
円筒 / 円盤
種類
ゴム砥石
セット/単品
セット品
粒度(#)
100
軸径(mm)
3
砥石径(mm)
4 ~ 20
砥石長(mm)
3 ~ 16
適合材質
ステンレス鋼
重量(g)
120
セット内容
EA819GB-11~21、25~27
適合材質詳細
スチール、鋳鉄、チタン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819GB-190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,900
( 11,990 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハードタイプ
・適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄、チタン
・JANコード:4550061598580

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14本組 軸付ゴム砥石セット(3mm軸/ハード) EA819GB-190の型番EA819GB-190のページです。 型番EA819GB-190に関する仕様情報を記載しております。
14本組 軸付ゴム砥石セット(3mm軸/ハード) EA819GB-190のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14本組 軸付ゴム砥石セット(3mm軸/ハード) EA819GB-190
36本組 軸付砥石セット(3mm軸/PA) EA819GA-912
45本組 軸付砥石セット(6mm軸/PA) EA819GA-906
45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセット EA819-6A
リューター 機械研削用軸付砥石(インターナル研削用)
リューター シリコンゴム砥石 円筒型
メーカーエスコエスコエスコエスコ日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格10,90012,80520,43654,6306,860 -1,790
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目〜1日目〜
形状円筒 / 円盤コーン先丸 / ボール / 砲弾 / 円筒 / 円盤 / 逆テーパー / タル / テーパ先平 / ソロバンコーン先丸 / ボール / 砲弾 / 円筒 / 円盤コーン先丸 / コーン / 砲弾 / 円筒 / 円盤 / テーパ先平円筒円筒
種類ゴム砥石砥石砥石ゴム砥石+砥石砥石ゴム砥石
セット/単品セット品セット品セット品セット品単品単品
粒度(#)100100 / 60 / 80100 / 36 / 46 / 60 / 80 / 30220 / 120320320
軸径(mm)336332.34
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト