ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・快削はd-カット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット
4.7通常価格(税別):880円~

トラスコ中山
超硬バー 各種形状
4.5通常価格(税別):1,053円~

MRA
超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm
4.5通常価格(税別):1,463円~

日本精密機械工作
リューター 超硬カッター
0通常価格(税別):2,860円~

トラスコ中山
超硬バー(アルミ用)
0通常価格(税別):3,426円~

日本精密機械工作
リューター 精密加工用超硬カッター
0通常価格(税別):1,430円~

スーパーツール
超硬バー φ3(シャンク径3mm)
5通常価格(税別):1,529円~

スーパーツール
超硬バー φ6(シャンク径6mm)
4.7通常価格(税別):2,468円~

ニューレジストン
ニューレジストン 超硬バー 60°/90°
4.3通常価格(税別):1,839円~