ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

超硬カッターセット(ステンレス用・快削・6mm軸)

通常単価(税別)
23,000
税込単価
25,300
通常出荷日:2日目

【特長】・快削はd-カット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています

型番:

EA819J-57
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819J-57の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径6mm
刃先形状
スパイラルカット
形状
シリンダー型 / シリンダー先丸型 / 先丸木型 / ボール型
シャンク材質
オール超硬
刃径(mm)
10
刃長(mm)
9.0、19
ケースサイズ
70×30×75(H)mm
材質
タングステンカーバイド
適合材質
ステンレス鋼
全長(mm)
53、65
セット内容
EA819JA-510、EA819JB-510、EA819JC-510、EA819JE-510、EA819JH-510
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819J-57
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,000
( 25,300 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・快削はd-カット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッターセット(ステンレス用・快削・6mm軸)の型番EA819J-57のページです。 型番EA819J-57に関する仕様情報を記載しております。
超硬カッターセット(ステンレス用・快削・6mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッターセット(ステンレス用・快削・6mm軸)
5本組 超硬カッターセット(鉄・鋳物用・快削・6mm軸)
超硬カッターセット(6mm軸)
12×25×65mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
10×20×60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
16×25×65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格23,00022,08020,13011,3469,90011,711
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mm
刃先形状スパイラルカットその他クロスエンドカットその他その他アルミカット
形状シリンダー型 / シリンダー先丸型 / 先丸木型 / ボール型シリンダー型 / シリンダー先丸型 / 先丸木型 / コーン先丸型 / ボール型シリンダー型 / シリンダー先丸型 / 先丸木型 / コーン先丸型 / ボール型シリンダー型シリンダー先丸型シリンダー先丸型
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬
刃径(mm)101010121016

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト