ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

16×25mm/6mm軸[Coated]超硬バー

通常単価(税別)
10,190
税込単価
11,209
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質:タングステンカーバイト、TiAINコーティング・適合材質:一般鋼、鋳鉄、銅、銅合金...

詳細を確認

型番:

EA819VB-216
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819VB-216の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径6mm
刃先形状
クロスエンドカット
形状
シリンダー先丸型
シャンク材質
オール超硬
刃径(mm)
16
刃長(mm)
25
材質
タングステンカーバイト、TiAINコーティング
適合材質
一般鋼、鋳鉄、銅、銅合金、ステンレス鋼、チタン、ニッケル
全長(mm)
70
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819VB-216
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,190
( 11,209 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:タングステンカーバイト、TiAINコーティング
・適合材質:一般鋼、鋳鉄、銅、銅合金、ステンレス鋼、チタン、ニッケル
・JANコード:4550061694831

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16×25mm/6mm軸[Coated]超硬バーの型番EA819VB-216のページです。 型番EA819VB-216に関する仕様情報を記載しております。
16×25mm/6mm軸[Coated]超硬バーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16×25mm/6mm軸[Coated]超硬バー
16×70mm/6mm軸[Coated]超硬カッター
16×25×65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
16×25×65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
12×75mm/6mm軸[Coated]超硬カッター
12×25×65mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,19011,63011,71110,30011,79011,346
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mm
刃先形状クロスエンドカットスパイラルカットアルミカットクロスカットスパイラルカットその他
形状シリンダー先丸型楕円型シリンダー先丸型シリンダー型シリンダー先丸型シリンダー型
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬
刃径(mm)161616161212

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト