17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アシストスーツ(堀削・持ち運び作業用)

通常単価(税別)
27,000
税込単価
29,700
通常出荷日:2日目

【特長】・腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです・掘削作...

詳細を確認

型番:

EA926CC-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA926CC-52の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワーキングサポーター
ブラック
サイズ
L
重量
530g
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
胸囲
80~100cm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA926CC-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,000
( 29,700 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです
・掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します
・たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります
・作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します
・刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します
・器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます
・掘削時は片腕のパーツを着用
・重量物運搬等は両腕のパーツを着用
・腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします
・ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます
・過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています
・まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました
・メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です
・暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます
【用途】
・草刈りや雪かき、掘削や両腕で行う重量物の持ち運び作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アシストスーツ(堀削・持ち運び作業用)の型番EA926CC-52のページです。 型番EA926CC-52に関する仕様情報を記載しております。
アシストスーツ(堀削・持ち運び作業用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アシストスーツ(堀削・持ち運び作業用)
作業用ニーパッド
bonbone ワーキングアシストLB
ワーキングサポーター(膝用)
ワーキングサポーター(手首用)
ワーキングサポーター(足首用)
メーカーエスコトラスコ中山ダイヤ工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格27,0002,50417,0003,2152,4243,049
通常出荷日2日目1日目4日目1日目1日目2日目
商品タイプワーキングサポーターボディガードワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーター
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
サイズLフリーMフリーフリーフリー
重量530g-----
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト