17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバックパック EA683ZK-31

通常単価(税別)
9,769
税込単価
10,746
通常出荷日:2日目

【特長】・内側の裏地を厚くし、耐摩耗性があり、鋭利な物の突き刺しを効果的に防ぎます

  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 材質
    ポリエステル(1680デニール)
  • 容量(L)
    約23
  • メーカー型番
    95198
  • メーカー
    SATA
  • 重量(kg)
    1.03
  • サイズ(W×D×H)mm
    350×200×450

型番:

EA683ZK-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA683ZK-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
材質
ポリエステル(1680デニール)
容量(L)
約23
メーカー型番
95198
メーカー
SATA
重量(kg)
1.03
サイズ(W×D×H)mm
350×200×450

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA683ZK-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,769
( 10,746 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側の裏地を厚くし、耐摩耗性があり、鋭利な物の突き刺しを効果的に防ぎます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバックパック EA683ZK-31の型番EA683ZK-31のページです。 型番EA683ZK-31に関する仕様情報を記載しております。
ツールバックパック EA683ZK-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバックパック EA683ZK-31
ツールバッグ EA683ZK-10
ツールバッグ EA683ZK-11
ツールバッグ(ハンドル付) EA683ZK-14
耐水ツールバッグ EA925MG-46
110x40x215mmツールポーチEA925KN-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,76910,76311,89010,37017,0002,340
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグキャリーバッグ
材質ポリエステル(1680デニール)オックスフォード生地(1680デニール)オックスフォード生地(1680デニール)オックスフォード布(1680デニール)ポリエステル(1680デニール)耐久ポリエステル
容量(L)約23---12-
メーカー型番95198951959518995191-00 19 75 LE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト