17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールロール(ポーチ式) EA925MS-32

通常単価(税別)
14,580
税込単価
16,038
通常出荷日:2日目

【特長】・壁に吊るして使うこともできます・持ち運びに便利なハンドル2つ付・ツールポーチとツールロールを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 材質
    キャンバス生地
  • サイズ(mm)
    660×368
  • ポケット数
    6個
  • ポケット内寸(mm)
    250×135(H):1個、280×85×70(H):5個

ご注意

  • ポケット内寸は多少の誤差がございます。

型番:

EA925MS-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA925MS-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
材質
キャンバス生地
サイズ(mm)
660×368
ポケット数
6個
ポケット内寸(mm)
250×135(H):1個、280×85×70(H):5個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925MS-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,580
( 16,038 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁に吊るして使うこともできます
・持ち運びに便利なハンドル2つ付
・ツールポーチとツールロールをドッキング
・ポケットはファスナー式です

ご注意

  • ポケット内寸は多少の誤差がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールロール(ポーチ式) EA925MS-32の型番EA925MS-32のページです。 型番EA925MS-32に関する仕様情報を記載しております。
ツールロール(ポーチ式) EA925MS-32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールロール(ポーチ式) EA925MS-32
ツールポーチ(3WAY) EA925MS-6
耐水ツールバッグ EA925MG-46
110x40x215mmツールポーチEA925KN-3
ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-55・56
ツールバッグ EA683ZK-10
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,58012,77917,0002,34019,072 -10,763
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグキャリーバッグツールバッグツールバッグ
材質キャンバス生地ポリエステル(1680デニール)ポリエステル(1680デニール)耐久ポリエステルポリエステルオックスフォード生地(1680デニール)
サイズ(mm)660×368-----
ポケット数6個17個13個---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト