17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

6000rpm/75mm エアーカットオフグラインダー EA159HS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

6000rpm/75mm エアーカットオフグラインダー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA159HS

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・無負荷回転数:16000rpm
・適合砥石(直径×穴径):75mm×9.5mm

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
16000
全長
248mm
空気消費量(m³/min)
0.35
使用空気圧力(MPa)
0.63
使用コンプレッサー
2.2kW
吸入口
Rc1/4"
重量
1100g
適合砥石(直径×穴径)
75mm×9.5mm
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト