ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

100×5mm/#36 オフセット型砥石【25個入り】

通常単価(税別)
9,980
税込単価
10,978

【特長】・抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします・研磨ディス...

詳細情報を確認する
  • 外径 (mm)
    100
  • 孔径 (mm)
    15
  • 厚さ (mm)
    5
  • 最適被削材
    一般鋼 / ステンレス鋼
  • 粒度(#)
    36
  • 最大回転数
    13750rpm
  • 最高使用周速度
    72m/s
  • メーカー型番
    SB1005-36
  • メーカー
    ニューレジストン(NRS)
  • メーカー商品名
    スーパーブラック
  • その他被削材
    高張力鋼

型番:

EA809YF-36
解除
    数量:
    パック (25個入り)

    EA809YF-36の仕様・寸法情報

    外径(mm)
    100
    孔径(mm)
    15
    厚さ(mm)
    5
    最適被削材
    一般鋼 / ステンレス鋼
    粒度(#)
    36
    最大回転数
    13750rpm
    最高使用周速度
    72m/s
    メーカー型番
    SB1005-36
    メーカー
    ニューレジストン(NRS)
    メーカー商品名
    スーパーブラック
    その他被削材
    高張力鋼
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA809YF-36
    最小発注数量
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,980
    ( 10,978 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします
    ・研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です
    ・適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、「人にやさしい」砥石です

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    100×5mm/#36 オフセット型砥石の型番EA809YF-36のページです。 型番EA809YF-36に関する仕様情報を記載しております。
    100×5mm/#36 オフセット型砥石のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    100×5mm/#36 オフセット型砥石
    フレキシブル砥石・ゴールドてんとう虫タッチ
    レヂボンブラックゼット高速度用砥石 RBZ-K
    グリーンゼット(イモノ用) 重研削用砥石
    フレキシブル砥石・孔開きてんとう虫
    高速度用砥石 RA-G II K
    メーカーエスコクレトイシ日本レヂボンニューレジストンクレトイシ日本レヂボン
    通常価格9,9808,31420,4677465,72811,803
    通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜7日目在庫品1日目
    外径(mm)100100180180100180
    孔径(mm)151522.23221522.23
    厚さ(mm)536626
    最適被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼
    粒度(#)364624248024

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました