17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フック(マグネット付)【10個入り】

通常単価(税別)
10,712
税込単価
11,783
通常出荷日:2日目

【特長】・かばんなど重さのあるものを掛けるのにぴったりです・フック部は錆に強いステンレス素材です

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネット
  • 材質
    本体:ABS樹脂、ヨーク:防錆処理鉄板、磁石:ネオジウム磁石、フック:防錆処理鉄線
  • 入数
    1個入り×10pk
  • 重量(パッケージ含む)
    97g
  • メーカー
    ニトムズ
  • 口幅(mm)
    30
  • 耐荷重(kg)
    7.0
  • 型番
    H3060
  • 面サイズ(W×H)mm
    52×76

型番:

EA762FG-141B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA762FG-141Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネット
材質
本体:ABS樹脂、ヨーク:防錆処理鉄板、磁石:ネオジウム磁石、フック:防錆処理鉄線
入数
1個入り×10pk
重量(パッケージ含む)
97g
メーカー
ニトムズ
口幅(mm)
30
耐荷重(kg)
7.0
型番
H3060
面サイズ(W×H)mm
52×76
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA762FG-141B
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,712
( 11,783 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・かばんなど重さのあるものを掛けるのにぴったりです
・フック部は錆に強いステンレス素材です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック(マグネット付)の型番EA762FG-141Bのページです。 型番EA762FG-141Bに関する仕様情報を記載しております。
フック(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック(マグネット付)
超強力マグネットフック
マグネットフック(白/黄)
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
φ29x 5mm マグネットフック EA781GB-9
くり返し使える マグネット用補助板
メーカーエスコ日本緑十字社エスコオートエスコLEC
通常価格10,7121,050 -8001,4001,690412
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプマグネットマグネット-マグネット-マグネット
材質本体:ABS樹脂、ヨーク:防錆処理鉄板、磁石:ネオジウム磁石、フック:防錆処理鉄線---本体:スチール(クロムメッキ)フック:(ニッケルメッキ)マグネット:ネオジウム-
入数1個入り×10pk-1個---
重量(パッケージ含む)97g-----
メーカーニトムズ-----

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト