ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

64mm ボール盤バイス

通常単価(税別)
24,030
税込単価
26,433

【特長】・前顎部分に90°V字クロス溝付【商品仕様】・JANコード:45500...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • 機構
    ネジ式
  • 口幅 (mm)
    64
  • 最大口開き (mm)
    65
  • 口深さ (mm)
    38
  • 材質
    鋳鉄
  • 重量(kg)
    2.8

型番:

EA525AD-75A
解除
    数量:

    EA525AD-75Aの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    本体
    機構
    ネジ式
    口幅(mm)
    64
    最大口開き(mm)
    65
    口深さ(mm)
    38
    材質
    鋳鉄
    重量(kg)
    2.8
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA525AD-75A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,030
    ( 26,433 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・前顎部分に90°V字クロス溝付
    【商品仕様】
    ・JANコード:4550061418079

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    64mm ボール盤バイスの型番EA525AD-75Aのページです。 型番EA525AD-75Aに関する仕様情報を記載しております。
    64mm ボール盤バイスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    64mm ボール盤バイス
    ステンレス製精密バイス GSPMV30
    ステンレス製精密小型バイス GSVL
    ステンレス製精密バイス 2方向
    ステンレス製精密バイス GSVR40
    ステンレス製精密バイス GSVK35
    メーカーエスコギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
    通常価格24,03087,00025,000 -147,000105,000105,000
    通常出荷日2日目19日目3日目19日目19日目19日目
    商品タイプ本体本体本体本体本体本体
    機構ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式
    口幅(mm)644025254035
    最大口開き(mm)653020254030
    口深さ(mm)382212121515

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました