ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ミーリングマシンバイス(回転台付)

通常単価(税別)
168,429
税込単価
185,272
通常出荷日:2日目

【特長】・回転ベースは必要に応じて取り外し可能です・360度回転ベース

型番:

EA525DH-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA525DH-27の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
機構
ネジ式
口幅(mm)
150
最大口開き(mm)
150
口深さ(mm)
50.8
高さ
170mm
材質
鋳鉄
JANコード
4550061325933
重量(kg)
33.1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA525DH-27

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

高さ

JANコード

重量(kg)

最小発注数量
150
150
50.8
170mm
4550061325933
33.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168,429
( 185,272 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
・360度回転ベース

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーリングマシンバイス(回転台付)の型番EA525DH-27のページです。 型番EA525DH-27に関する仕様情報を記載しております。
ミーリングマシンバイス(回転台付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミーリングマシンバイス(回転台付)
ドリルプレスバイス EA525GB-4
クロススライドバイス EA525APシリーズ
半円形アングルバイス
ドリルプレスバイス EA525AP-1
ドリルプレスバイス(コンパクト型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格168,42910,10039,060 -24,743 -14,40027,245 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
機構ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄合金鋼鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト