17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

半円形アングルバイス

通常単価(税別)
24,74334,290
税込単価
27,21737,719
通常出荷日:2日目

【特長】・1°単位で角度調整ができます【商品仕様】・角度調整:0~90°

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

JANコード

重量(kg)

最小発注数量
75
76
28
4550061843444
5.4
1個
100
101
38
4550061843451
7.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,743
( 27,217 )
2日目
34,290
( 37,719 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1°単位で角度調整ができます
【商品仕様】
・角度調整:0~90°

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半円形アングルバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半円形アングルバイス
アングルバイス(半円形)
ミーリングマシンバイス(回転台付)
クロススライドバイス EA525APシリーズ
64mm ボール盤バイス
ドリルプレスバイス EA525AWシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,743-42,806 -168,42939,060 -24,03015,200 -
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
機構ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式
角度調整0~90°0~90°(目盛付)----
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト