ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ドリルプレスバイス EA525AP-1

通常単価(税別)
14,400
税込単価
15,840

【特長】・溝付きの口金は材料をしっかり保持します【商品仕様】・JANコード:4...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • 機構
    ネジ式
  • 口幅 (mm)
    100
  • 最大口開き (mm)
    114
  • 口深さ (mm)
    38
  • 材質
    合金鋼
  • 重量(kg)
    3.2

型番:

EA525AP-1
解除
    数量:

    EA525AP-1の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    本体
    機構
    ネジ式
    口幅(mm)
    100
    最大口開き(mm)
    114
    口深さ(mm)
    38
    材質
    合金鋼
    重量(kg)
    3.2
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA525AP-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,400
    ( 15,840 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・溝付きの口金は材料をしっかり保持します
    【商品仕様】
    ・JANコード:4550061823170

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドリルプレスバイス EA525AP-1の型番EA525AP-1のページです。 型番EA525AP-1に関する仕様情報を記載しております。
    ドリルプレスバイス EA525AP-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドリルプレスバイス EA525AP-1
    ドリルプレスバイス EA525GB-4
    エアーマシンバイスKB型
    エアーハイドロバイス KAH型
    ステンレス製精密小型バイス GSVJ10
    精密サインバイス GSVSP50
    メーカーエスコエスコ共立精機共立精機ギガ・セレクションギガ・セレクション
    通常価格14,40010,100270,220576,47159,125170,000
    通常出荷日2日目2日目4日目4日目3日目19日目
    商品タイプ本体本体本体本体本体本体
    機構ネジ式ネジ式空圧式空圧式ネジ式ネジ式
    口幅(mm)1001521101702135
    最大口開き(mm)114139651571530
    口深さ(mm)382545868.515

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました