ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

超精密バイス

通常単価(税別)
27,744
税込単価
30,518

【商品仕様】・材質:スチール・JANコード:4550061422168

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • 口幅 (mm)
    73
  • 最大口開き (mm)
    108
  • 口深さ (mm)
    35
  • 材質
    スチール
  • 平行度・直角度
    保証精度:0.008mm(8μm)・0.012(12μm)mm、実際の平均値:0.005mm(5μm)・0.008mm(8μm)
  • 重量(kg)
    3.4
  • 硬度
    HRC55~60

型番:

EA525AW-1
解除
    数量:

    EA525AW-1の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    本体
    口幅(mm)
    73
    最大口開き(mm)
    108
    口深さ(mm)
    35
    材質
    スチール
    平行度・直角度
    保証精度:0.008mm(8μm)・0.012(12μm)mm、実際の平均値:0.005mm(5μm)・0.008mm(8μm)
    重量(kg)
    3.4
    硬度
    HRC55~60

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA525AW-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,744
    ( 30,518 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質:スチール
    ・JANコード:4550061422168

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超精密バイスの型番EA525AW-1のページです。 型番EA525AW-1に関する仕様情報を記載しております。
    超精密バイスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超精密バイス
    64mm ボール盤バイス
    ドリルプレスバイス EA525AP-1
    100mm ドリルプレスバイス
    ドリルプレスバイス EA525GB-4
    精密バイス 口幅:50mm EA525AT-21
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格27,74424,03014,4009,46510,10037,130
    通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目1日目
    商品タイプ本体本体本体本体本体本体
    口幅(mm)736410010015250
    最大口開き(mm)1086511410013965
    口深さ(mm)353838292525
    材質スチール鋳鉄合金鋼スチール鋳鉄合金鋼(SK2)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました