17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベ用ハンドトラック

通常単価(税別)
44,900
税込単価
49,390
通常出荷日:2日目

【特長】・車輪はローラーベアリング付ハブ仕様・33kgプロパンガスボンベ1本を片手で運べます

詳細を確認
  • 商品タイプ
    二輪運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 重量
    14.5kg
  • 全高(mm)
    1240
  • 車輪径
    250mm
  • 荷台サイズ
    335×333mm
  • 車輪幅
    60mm
  • 全幅
    550mm
  • 車輪材質
    ソリッドゴム
  • チェーン位置の高さ
    599mm
  • 積載可能サイズ
    Φ318mm

型番:

EA520FD-59
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA520FD-59の仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
100
本体/オプション
本体
重量
14.5kg
全高(mm)
1240
車輪径
250mm
荷台サイズ
335×333mm
車輪幅
60mm
全幅
550mm
車輪材質
ソリッドゴム
チェーン位置の高さ
599mm
積載可能サイズ
Φ318mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA520FD-59
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,900
( 49,390 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪はローラーベアリング付ハブ仕様
・33kgプロパンガスボンベ1本を片手で運べます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンベ用ハンドトラックの型番EA520FD-59のページです。 型番EA520FD-59に関する仕様情報を記載しております。
ボンベ用ハンドトラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンベ用ハンドトラック
ハンドトラック(12輪式)
480x1060mm/113kgハンドトラック(ボンベ用)EA520WB-20
電動運搬車(階段用) スチール
オールSUSボンベ台車
ボンベ運搬車 180×650mm
メーカーエスコエスコエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山
通常価格44,900100,56355,224318,426104,227 -40,152
通常出荷日2日目2日目1日目2日目8日目4日目
商品タイプ二輪運搬車二輪運搬車その他台車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車
本体材質スチール製アルミ製スチール製スチール製ステンレス製スチール製
均等荷重(kg)100200113160100200
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
重量14.5kg16kg18kg29.8kg--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト