17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

200A/5.0m ブースターケーブル EA812JX-7A

通常単価(税別)
13,590
税込単価
14,949
通常出荷日:2日目

【特長】・『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付・絶縁カバー付

  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 適用車種
    軽~大型トラック、農業・建設機械
  • 材質
    芯線:Cu、被覆:PVC
  • 重量(g)
    3605
  • メーカー型番
    No.1685
  • ケーブル長
    5m
  • 電線仕様
    15.47mm2(200A)
  • クリップ全長
    170mm
  • メーカー
    大橋産業(BAL)
  • 芯線構成
    Φ0.32×199本

型番:

EA812JX-7A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA812JX-7Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
適用車種
軽~大型トラック、農業・建設機械
材質
芯線:Cu、被覆:PVC
重量(g)
3605
メーカー型番
No.1685
ケーブル長
5m
電線仕様
15.47mm2(200A)
クリップ全長
170mm
メーカー
大橋産業(BAL)
芯線構成
Φ0.32×199本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA812JX-7A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,590
( 14,949 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付
・絶縁カバー付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200A/5.0m ブースターケーブル EA812JX-7Aの型番EA812JX-7Aのページです。 型番EA812JX-7Aに関する仕様情報を記載しております。
200A/5.0m ブースターケーブル EA812JX-7Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200A/5.0m ブースターケーブル EA812JX-7A
ベアリングエキストラクターEA604FW-90
ボールベアリングエキストラクターセットEA500YB-1
ウインドウ取り外しキットEA604DS
[11個組]クリップリムーバーセットEA604CJ-11
大型トラック・バス用ビードクリーム
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,59020,013162,99324,7857,40312,599
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール内装関連タイヤ関連
適用車種軽~大型トラック、農業・建設機械-----
材質芯線:Cu、被覆:PVCスチール特殊鋼-強化樹脂水、ロジン等
重量(g)3605--458--
メーカー型番No.168521-669-C10351NCLR3011SMTG-80
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト