17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1/4"~3/4" フレアーリングツール(3WAY) EA200BK-13

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1/4"~3/4" フレアーリングツール(3WAY)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA200BK-13

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電動ドリルドライバー、ラチェットハンドル、手動と3通りの使い方ができます
・3/8"ラチェットハンドル、3/8"四角ドリルアダプター付
・電動ドライバーを使用してフレアが作れるフレアツールです
・一日に多くのフレア加工をする方には大変便利です
・電動ドライバーが無い場合は手動でも使用可能です
・ラチェットハンドルも標準装備です

ご注意

  • インパクトドライバーは使用しないでください。
  • 電動ドライバーは9.6V以上で、低速回転モードで使用してください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
フレアリングツール
適用管外径(インチ)
1/2 / 1/4 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 5/16
目盛タイプ
インチ用
材質
重量
1800g
メーカー型番
800-FDN
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
メーカー
BBKテクノロジーズ
フレア角度
45°
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト