17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ベスト(縁無し・蛍光イエロー)【20個入り】

通常単価(税別)
12,480
税込単価
13,728
通常出荷日:2日目

【特長】・ワンタッチなので簡単に着脱可能・ストレッチ素材でフィット感抜群!・軽くて疲れにくい・アジャス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全ベスト
  • 本体材質
    ポリエステル
  • 反射材
    その他
  • 蛍光イエロー
  • LED有無
  • 着丈 (cm)
    40~60
  • 胴回り (cm)
    最大120
  • 反射材有無
  • 重量
    約110g
  • 材質詳細
    本体:ポリエステル・ポリウレタン、反射材:ガラスビーズ、バックル:ABS樹脂
  • 反射テープ幅
    15mm
  • 反射テープ色
    グレー
  • メーカー
    ESCOオリジナル

型番:

EA983R-176B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

EA983R-176Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全ベスト
本体材質
ポリエステル
反射材
その他
蛍光イエロー
LED有無
着丈(cm)
40~60
胴回り(cm)
最大120
反射材有無
重量
約110g
材質詳細
本体:ポリエステル・ポリウレタン、反射材:ガラスビーズ、バックル:ABS樹脂
反射テープ幅
15mm
反射テープ色
グレー
メーカー
ESCOオリジナル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983R-176B
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,480
( 13,728 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチなので簡単に着脱可能
・ストレッチ素材でフィット感抜群!
・軽くて疲れにくい
・アジャスターで着丈・ウエストを調整可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ベスト(縁無し・蛍光イエロー)の型番EA983R-176Bのページです。 型番EA983R-176Bに関する仕様情報を記載しております。
安全ベスト(縁無し・蛍光イエロー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ベスト(縁無し・蛍光イエロー)
反射安全ベスト
安全ベスト K-1V ネイビー L(F)
高輝度タスキ
反射タスキ(リバーシブルタイプ)
安全ベスト ネイビー/イエロー
メーカーエスコTAKAGIミドリ安全スリーライクマイストミズケイ
通常価格12,480880 -1,3661651,3661,380
通常出荷日2日目3日目4日目1日目2日目6日目
商品タイプ安全ベスト安全ベスト安全ベストタスキタスキ安全ベスト
本体材質ポリエステルナイロンメッシュポリエステルポリエステルPVCナイロンメッシュ
反射材その他PVCPVCその他PVCPVC
蛍光イエローその他ネイビーメッシュ地/黄反射蛍光イエローイエロー/白反射-
LED有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト