17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/150W 密封パック器

通常単価(税別)
10,800
税込単価
11,880
通常出荷日:2日目

【特長】・空気を抜いて真空保存をすることで、酸化をおさえます・密封したまま冷凍・レンジ・湯せんが可能で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    卓上シーラー
  • シール幅 (mm)
    最大280
  • 電源
    AC100V・150W
  • サイズ
    389×150×83mm(W×D×H)
  • 重量
    1.4kg
  • 付属品
    容器用チューブ(約65cm)
  • 材質
    ABS、PC
  • 電源コード長さ
    1.3m
  • 脱気力
    最大60kPs
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • メーカー型番
    VPF-M60

ご注意

  • 専用ロール、専用パウチは付属しておりません。

型番:

EA305XW-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA305XW-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上シーラー
シール幅(mm)
最大280
電源
AC100V・150W
サイズ
389×150×83mm(W×D×H)
重量
1.4kg
付属品
容器用チューブ(約65cm)
材質
ABS、PC
電源コード長さ
1.3m
脱気力
最大60kPs
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
メーカー型番
VPF-M60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA305XW-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,800
( 11,880 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気を抜いて真空保存をすることで、酸化をおさえます
・密封したまま冷凍・レンジ・湯せんが可能です
・通常保存よりも雑菌の増殖を約1/50に抑え、食品の鮮度が長持ちします
・食品の脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します

ご注意

  • 専用ロール、専用パウチは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/150W 密封パック器の型番EA305XW-0のページです。 型番EA305XW-0に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/150W 密封パック器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/150W 密封パック器
AC100V/800W シーラー
真空パック器
真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー
超音波溶着器
NL-202JC-10(W)用ヒーターNPH-212-10
メーカーエスコエスコケニス朝日産業アズワン東京硝子器械
通常価格10,80091,091115,45433,04156,8404,648
通常出荷日2日目1日目11日目1日目1日目6日目
商品タイプ卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラーシーラー用オプション
シール幅(mm)最大2805最大3004510
電源AC100V・150W100V----
サイズ389×150×83mm(W×D×H)-----
重量1.4kg8kg----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト