17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3本組 ピンポンチ EA572MJ-70

通常単価(税別)
11,200
税込単価
12,320
通常出荷日:2日目

【特長】・真鍮仕様で対象物を傷つけません【商品仕様】・3本セット・全長:152・177・203mm

詳細を確認

型番:

EA572MJ-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA572MJ-70の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンチ
全長(mm)
152 ~ 203
外径(mm)
10・13・19
ポンチ詳細種類
ピン
材質
真鍮
JANコード
4550061415351

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA572MJ-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,200
( 12,320 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真鍮仕様で対象物を傷つけません
【商品仕様】
・3本セット
・全長:152・177・203mm

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本組 ピンポンチ EA572MJ-70の型番EA572MJ-70のページです。 型番EA572MJ-70に関する仕様情報を記載しております。
3本組 ピンポンチ EA572MJ-70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3本組 ピンポンチ EA572MJ-70
10本組 ピンポンチ(真鍮製) EA572MJ
9本組 ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製) EA572MJ-20
2.5~8.0mm/6本組 平行ピンポンチ EA572Sシリーズ
ピンポンチ(テーパー・センター) EA572S-6
17本組 ピンポンチ&スクレーパー(真鍮製) EA572MJ-40
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,20016,46312,83610,457 -10,60031,863
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプポンチポンチポンチポンチポンチポンチ
全長(mm)152 / 177 / 203--150120-
外径(mm)10・13・191.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・121.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6・82.5・3・4・5・6・82・3・4・5・6・10-
ポンチ詳細種類ピンピンピンピンピンピン
材質真鍮真鍮真鍮--真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト