17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.5~8.0mm/6本組 平行ピンポンチ EA572Sシリーズ

通常単価(税別)
10,45712,769
税込単価
11,50314,046
通常出荷日:2日目

【特長】<EA572S-1>・プラスチックスタンド付き平行ピンポンチセット<EA572S-2A>・ポー...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

重量

仕様

JANコード

型番

最小発注数量
450g
プラスチックスタンド
4550061334843
108/6D
1個
460g
ツールロール
4550061467275
108/6T
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,457
( 11,503 )
2日目
12,769
( 14,046 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
<EA572S-1>
・プラスチックスタンド付き平行ピンポンチセット
<EA572S-2A>
・ポーチ付平行ピンポンチセット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5~8.0mm/6本組 平行ピンポンチ EA572Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5~8.0mm/6本組 平行ピンポンチ EA572Sシリーズ
ピンポンチ(テーパー・センター) EA572S-6
3本組 ピンポンチ EA572MJ-70
10本組 ピンポンチ(真鍮製) EA572MJ
9本組 ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製) EA572MJ-20
平行ピンポンチ(八角胴) 755
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコPBスイスツールズ
通常価格10,457-10,60011,20016,46312,8362,516 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目〜
商品タイプポンチポンチポンチポンチポンチポンチ
全長(mm)150120152 / 177 / 203--150
外径(mm)2.5・3・4・5・6・82・3・4・5・6・1010・13・191.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・121.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6・8-
ポンチ詳細種類ピンピンピンピンピンピン
メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)STAHLWILLE(スタビレー)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト