ファクトリーサプライ用品技術窓口

6~42mm チューブカッター(裸銅管/被覆銅管用)

通常単価(税別)
10,600
税込単価
11,660
通常出荷日:2日目

【特長】・軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツです・最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブカッター
  • 切断能力mm
    6~42
  • 全長 (mm)
    180
  • メーカー型番
    427442
  • メーカー
    レッキス工業(REX)
  • 重量(g)
    400
  • 適合管種
    裸銅管、被覆銅管
  • 回転半径
    150mm
  • ベアリング数
    8

ご注意

  • 刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。
  • 送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。

型番:

EA203RX-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA203RX-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブカッター
切断能力mm
6~42
全長(mm)
180
メーカー型番
427442
メーカー
レッキス工業(REX)
重量(g)
400
適合管種
裸銅管、被覆銅管
回転半径
150mm
ベアリング数
8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA203RX-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,600
( 11,660 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツです
・最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません

ご注意

  • 刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。
  • 送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6~42mm チューブカッター(裸銅管/被覆銅管用)の型番EA203RX-4のページです。 型番EA203RX-4に関する仕様情報を記載しております。
6~42mm チューブカッター(裸銅管/被覆銅管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6~42mm チューブカッター(裸銅管/被覆銅管用)
1/4"~3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
1/4"~1 3/8" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
8A~25A フレキ管カッター
KTC チューブカッター
RBチューブカッター(ベアリング内蔵)
メーカーエスコエスコエスコエスコKTC(京都機械工具)レッキス工業
通常価格10,60020,24314,79510,500 -6,9175,165 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目4日目1日目
商品タイプチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッター
切断能力mm6~426~766~35-3~304~28
全長(mm)18025618013012683
メーカー型番42744290 31 03 BK903102BK---
メーカーレッキス工業(REX)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)レッキス工業(REX)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト