17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

8A~25A フレキ管カッター

通常単価(税別)
10,50011,544
税込単価
11,55012,698
通常出荷日:2日目

【特長】・ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます・ス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブカッター
  • 全長 (mm)
    130
  • パーツ
    替刃
  • メーカー
    レッキス工業(REX)
  • 適合管種
    ステンレスフレキ管
  • 適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)
    ガス用:8A~25A

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

重量(g)

回転半径

最小発注数量
1713F3
245
110mm(20A切断時)
1個
1713F5
255
107mm(20A切断時)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,500
( 11,550 )
2日目
11,544
( 12,698 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます
・ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がりができます
・スペア刃1枚付です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8A~25A フレキ管カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8A~25A フレキ管カッター
1/4"~1 3/8" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
6~42mm チューブカッター(裸銅管/被覆銅管用)
1/4"~3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用)
KTC チューブカッター
メーカーエスコエスコエスコエスコスーパーツールKTC(京都機械工具)
通常価格10,500-14,79510,60020,2433,788 -8,152
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目〜1日目
商品タイプチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッター
全長(mm)130180180256-126
パーツ替刃替刃--その他パーツ-
メーカーレッキス工業(REX)KNIPEX(クニペックス)レッキス工業(REX)KNIPEX(クニペックス)--
適合管種ステンレスフレキ管銅管、真鍮管、ステンレス鋼パイプ裸銅管、被覆銅管銅管、真鍮管、ステンレス管--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト