17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドリフト&ロングピンポンチ EA572MJシリーズ

通常単価(税別)
11,435
税込単価
12,579
通常出荷日:2日目

【特長】・真鍮仕様で対象物を傷つけません・リベット、ピン、またはボルトが挿入される穴の位置合わせに使用...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA572MJ-76
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA572MJ-76の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンチ
全長(mm)
304
外径(mm)
19
ポンチ詳細種類
ピン
仕様
ドリフトピンポンチ
重量(g)
739
材質
真鍮
JANコード
4518340057937

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA572MJ-76

全長

(mm)

外径

(mm)

仕様

重量(g)

JANコード

最小発注数量
304
19
ドリフトピンポンチ
739
4518340057937
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,435
( 12,579 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真鍮仕様で対象物を傷つけません
・リベット、ピン、またはボルトが挿入される穴の位置合わせに使用します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリフト&ロングピンポンチ EA572MJシリーズの型番EA572MJ-76のページです。 型番EA572MJ-76に関する仕様情報を記載しております。
ドリフト&ロングピンポンチ EA572MJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリフト&ロングピンポンチ EA572MJシリーズ
3本組 ピンポンチ EA572MJ-70
10本組 ピンポンチ(真鍮製) EA572MJ
17本組 ピンポンチ&スクレーパー(真鍮製) EA572MJ-40
9本組 ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製) EA572MJ-20
2.5~8.0mm/6本組 平行ピンポンチ EA572Sシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,43511,20016,46331,86312,83610,457 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプポンチポンチポンチポンチポンチポンチ
ポンチ詳細種類ピンピンピンピンピンピン
材質真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト