17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピンポンチ(テーパー・センター) EA572S-6

通常単価(税別)
10,600
税込単価
11,660
通常出荷日:2日目

【特長】・プラスチックスタンド付きのピンポンチ5本とセンターポンチのセット

  • 商品タイプ
    ポンチ
  • 全長 (mm)
    120
  • 外径 (mm)
    2・3・4・5・6・10
  • ポンチ詳細種類
    ピン
  • 重量
    417g
  • セット内容
    テーパーピンポンチ×5個、センターピンポンチ×1個
  • JANコード
    4550061334867
  • 型番
    104-5/6D
  • メーカー
    STAHLWILLE(スタビレー)

型番:

EA572S-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA572S-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンチ
全長(mm)
120
外径(mm)
2・3・4・5・6・10
ポンチ詳細種類
ピン
重量
417g
セット内容
テーパーピンポンチ×5個、センターピンポンチ×1個
JANコード
4550061334867
型番
104-5/6D
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA572S-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,600
( 11,660 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックスタンド付きのピンポンチ5本とセンターポンチのセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンポンチ(テーパー・センター) EA572S-6の型番EA572S-6のページです。 型番EA572S-6に関する仕様情報を記載しております。
ピンポンチ(テーパー・センター) EA572S-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンポンチ(テーパー・センター) EA572S-6
2.5~8.0mm/6本組 平行ピンポンチ EA572Sシリーズ
3本組 ピンポンチ EA572MJ-70
10本組 ピンポンチ(真鍮製) EA572MJ
9本組 ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製) EA572MJ-20
センターポンチ CPG125
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコTONE
通常価格10,60010,457 -11,20016,46312,8361,500
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目5日目
商品タイプポンチポンチポンチポンチポンチポンチ
全長(mm)120150152 / 177 / 203--126
外径(mm)2・3・4・5・6・102.5・3・4・5・6・810・13・191.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・121.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6・8-
ポンチ詳細種類ピンピンピンピンピン標準
重量417g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト