17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1/4"~1 3/8" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)

通常単価(税別)
14,580
税込単価
16,038
通常出荷日:2日目

【特長】・可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます・刃部とガイドローラーにニードル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブカッター
  • 切断能力mm
    6~35
  • 切断能力インチ
    1/4~1 3/8
  • 最大肉厚 (mm)
    2
  • 全長 (mm)
    180
  • パーツ
    替刃
  • 材質
    本体:マグネシウム含有強化金属、ブレード:高品質ボールベアリング鋼
  • メーカー型番
    903102BK
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • 重量(g)
    375
  • 適合管種
    銅管、真鍮管、ステンレス鋼パイプ

型番:

EA203K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA203Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブカッター
切断能力mm
6~35
切断能力インチ
1/4~1 3/8
最大肉厚(mm)
2
全長(mm)
180
パーツ
替刃
材質
本体:マグネシウム含有強化金属、ブレード:高品質ボールベアリング鋼
メーカー型番
903102BK
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
重量(g)
375
適合管種
銅管、真鍮管、ステンレス鋼パイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA203K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,580
( 16,038 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます
・刃部とガイドローラーにニードルベアリング入り、軽い力でスムーズに作業が行えます
・高品質のニードルベアリングにより、ステンレス鋼パイプも簡単に切断します
・軸部にガイドローラー付きで、らせん切りを防ぎます
・軽量で丈夫なマグネシウム製ボディです
・バリ取り用スクレーパー内蔵です
・スペア替刃1枚付です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"~1 3/8" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)の型番EA203Kのページです。 型番EA203Kに関する仕様情報を記載しております。
1/4"~1 3/8" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"~1 3/8" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
1/4"~3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
ラチェット式チューブカッター
チューブカッター(自動送り機能付)
バリの出にくいチューブカッター TC127
チューブカッター(自動送り機能付・クロムメッキ刃・チタンコーティング刃)
メーカーエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山ロブテックストラスコ中山
通常価格14,58020,2435,680 -5,696 -4,36314,113
通常出荷日2日目2日目1日目1日目〜1日目4日目
商品タイプチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッター
切断能力mm6~356~763~223~426.35、9.52、12.710~66
切断能力インチ1/4~1 3/81/4~31/8~7/81/8~1 5/81/4、3/8、1/23/8~2 5/8
最大肉厚(mm)22330.83
全長(mm)180256188160130195

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト