17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全ねじボルトカッター EA545A-11

通常単価(税別)
28,911
税込単価
31,802
通常出荷日:2日目

【特長】・荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます・冷暖房・電線管・給配水・電気管の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ねじカッター
  • 切断能力:軟鋼
    W3/8
  • 全長 (mm)
    765
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 重量(kg)
    4.1
  • メーカー型番
    NK3W
  • メーカー
    スーパーツール
  • 仕上げ
    レッド焼付塗装

型番:

EA545A-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA545A-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじカッター
切断能力:軟鋼
W3/8
全長(mm)
765
材質
特殊合金鋼
重量(kg)
4.1
メーカー型番
NK3W
メーカー
スーパーツール
仕上げ
レッド焼付塗装

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA545A-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,911
( 31,802 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます
・冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に最適
・重量が軽いため持ち運びがラク!
・ねじ山を傷めず、きれいに切断します
・かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全ねじボルトカッター EA545A-11の型番EA545A-11のページです。 型番EA545A-11に関する仕様情報を記載しております。
全ねじボルトカッター EA545A-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全ねじボルトカッター EA545A-11
平のみ
130mm 糸鋸弦
ズンギリボルトカッター セミオートタイプ
アルスーパーA替刃
“アルスーパーA”(替刃式裁ち鋏)
メーカーエスコエスコエスコヒットアルスアルス
通常価格28,9115,662 -2,93059,2143,7677,115
通常出荷日2日目1日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプねじカッターその他その他ボルトカッターその他ねじカッター
切断能力:軟鋼W3/8--M10、W3/8--
全長(mm)765-315191150260
材質特殊合金鋼-スチール(フレーム)---
重量(kg)4.1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト