17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

10本組 ピンポンチ(真鍮製) EA572MJ

通常単価(税別)
16,463
税込単価
18,109
通常出荷日:2日目

【特長】・EA571MJ-1~10のセット品・真鍮仕様で対象物を傷つけません・より安全なグリップのため...

詳細を確認

型番:

EA572MJ
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA572MJの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンチ
外径(mm)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12
ポンチ詳細種類
ピン
材質
真鍮
JANコード
4550061500415
<セット内容>
10本組

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA572MJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,463
( 18,109 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EA571MJ-1~10のセット品
・真鍮仕様で対象物を傷つけません
・より安全なグリップのための刻み付きハンドル
・収納に便利な個別スロット付きのフックとループの固定システムを備えた滑り止めポーチ付き
【用途】
・鉄鋼の調整、自動車の修理に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10本組 ピンポンチ(真鍮製) EA572MJの型番EA572MJのページです。 型番EA572MJに関する仕様情報を記載しております。
10本組 ピンポンチ(真鍮製) EA572MJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10本組 ピンポンチ(真鍮製) EA572MJ
9本組 ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製) EA572MJ-20
3本組 ピンポンチ EA572MJ-70
17本組 ピンポンチ&スクレーパー(真鍮製) EA572MJ-40
ピンポンチ(テーパー・センター) EA572S-6
革ポンチセット EA576F-21
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,46312,83611,20031,86310,60013,069
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプポンチポンチポンチポンチポンチポンチ
外径(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・121.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6・810・13・19-2・3・4・5・6・102・3・4・5・6・7・8・9・10
ポンチ詳細種類ピンピンピンピンピンパッキン
材質真鍮真鍮真鍮真鍮--
JANコード455006150041545500613347134550061415351455006133483645500613348674550061294031

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト