17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

17本組 ピンポンチ&スクレーパー(真鍮製) EA572MJ-40

通常単価(税別)
31,863
税込単価
35,049
通常出荷日:2日目

【特長】・真鍮仕様で対象物を傷つけません【セット内容】・スクレーパー×2個、ドリフトポンチ×5個、ピン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポンチ
  • ポンチ詳細種類
    ピン
  • 材質
    真鍮
  • JANコード
    4550061334836
  • スクレーパー(先端径×全長)
    10×140mm、13×152mm
  • ドリフトポンチ(先端径×全長)
    6×100mm、10×152mm、13×178mm、16×203mm、19×203mm
  • ピンポンチ(先端径×全長)
    1.5×100mm、2×100mm、2.5×100mm、3×100mm、4×100mm、5×100mm、6×100mm、8×100mm、10×152mm、12×152mm

型番:

EA572MJ-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA572MJ-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンチ
ポンチ詳細種類
ピン
材質
真鍮
JANコード
4550061334836
スクレーパー(先端径×全長)
10×140mm、13×152mm
ドリフトポンチ(先端径×全長)
6×100mm、10×152mm、13×178mm、16×203mm、19×203mm
ピンポンチ(先端径×全長)
1.5×100mm、2×100mm、2.5×100mm、3×100mm、4×100mm、5×100mm、6×100mm、8×100mm、10×152mm、12×152mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA572MJ-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,863
( 35,049 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真鍮仕様で対象物を傷つけません
【セット内容】
・スクレーパー×2個、ドリフトポンチ×5個、ピンポンチ×10個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

17本組 ピンポンチ&スクレーパー(真鍮製) EA572MJ-40の型番EA572MJ-40のページです。 型番EA572MJ-40に関する仕様情報を記載しております。
17本組 ピンポンチ&スクレーパー(真鍮製) EA572MJ-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
17本組 ピンポンチ&スクレーパー(真鍮製) EA572MJ-40
10本組 ピンポンチ(真鍮製) EA572MJ
9本組 ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製) EA572MJ-20
3本組 ピンポンチ EA572MJ-70
ドリフト&ロングピンポンチ EA572MJシリーズ
ピンポンチ(テーパー・センター) EA572S-6
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格31,86316,46312,83611,20011,43510,600
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプポンチポンチポンチポンチポンチポンチ
ポンチ詳細種類ピンピンピンピンピンピン
材質真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮-
JANコード4550061334836455006150041545500613347134550061415351-4550061334867
スクレーパー(先端径×全長)10×140mm、13×152mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト