17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングメカニックめがねレンチセット(45°× 10°)

通常単価(税別)
8,75012,755
税込単価
9,62514,031
通常出荷日:5日目

頑丈な梨地トレーに、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10)をセット。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • セット内容(点)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

セット内容(点)

最小発注数量
151 ~ 350
5.5×7 / 8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×21 / 22×24 / 24×27
10
1個
184 ~ 323
8×10 / 10×12 / 11×13 / 14×17 / 19×21 / 22×24
6
1個
184 ~ 323
8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×21 / 22×24
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,755
( 14,031 )
5日目
8,750
( 9,625 )
5日目
10,530
( 11,583 )
5日目

詳細情報

基本情報

頑丈な梨地トレーに、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10)をセット。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングメカニックめがねレンチセット(45°× 10°)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングメカニックめがねレンチセット(45°× 10°)
ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44
45°ロングめがねレンチセット
ロングめがねレンチ(45°)
ロングメカニックめがねレンチセット M446
45°×6°ロングめがねレンチ
メーカーTONETONEKTC(京都機械工具)TONETONEKTC(京都機械工具)
通常価格8,750-1,445 -14,496 -1,445 -10,6711,687 -
通常出荷日5日目5日目4日目〜在庫品1日目〜5日目1日目
ラチェット機構
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね
オフセット角度(°)45×1045×10454545×1045×6
単品・セット区分セット品単品セット品単品セット品単品
首振り(フレックス)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト